医疗

新款止动铰链提供更高抗腐蚀性和使用寿命

C6止动铰链索斯科重新推出了经过改良设计的C6止动铰链,为需要将门板固定到预定角度的应用提供更高抗腐蚀性。新款C6止动铰链具有坚固的塑料和不锈钢构造,采用现代的设计款式和强化功能,使用寿命毫不逊色。

C6止动铰链采用锁扣式设计,能完全隐藏安装固件,在呈现现代简约外观的同时易于清洁,有多种止动角和定位扭矩可选,满足不同应用需求。此外,C6系列还提供一种自由摆动款式,可让门板180度全开。

重新设计的C6止动铰链提供更加新颖的款式,其更强的抗腐蚀性适合广泛不同的应用,省去为稳定门板位置而安装额外组件的人力成本。

如欲了解索斯科的铰链技术的更多信息,请访问我们定位铰链产品页面。

新款密封型杠杆锁符合NEMA 4 和IP65 标准

索斯科新款 C2 密封式杠杆门锁提供与标准 C2 系列一致的抗压抗震性能,但采用了符合 NEMA 4 和 IP65 标准的密封式设计,起到防水防尘的作用,更加适合室内和户外应用。 密封式 C2 系列坚固耐用,提供卓越的机械性能并能矫正错位。像 C2 标准系列一样,密封型号提供多

转动式门锁消除操作过程中的噪音和震动

索斯科的最新转动式门锁解决方案具有内置橡胶缓冲垫,可消除操作过程中引起的噪音和震动。 R4-10双级门锁采用带有橡胶缓冲垫选项,R4-10双级门锁能够大幅减少门部件应用时引起的“吱吱嘎嘎”响声。 内置式缓冲垫的 R4-10 转动式门锁提供单级和双级选项,并且具有

为医疗设备选择适当的定位铰链

恒转矩铰链使用摩擦机制实现持续的制动。索斯科的恒转矩铰链非常适合那些需要灵活将门板开合到固定位置的应用,例如墙上绘图站台、医疗箱柜和带厚重盖板的诊断设备。 当打开安装有计算机的墙上绘图站时,重要的是让面板保持在一个适当的位置,而不需要反复

屏幕支臂推出定位臂锁定功能

索斯科的倾斜、旋转和摇摆支臂(A 系列) 如今新增了一种可让定位臂锁定到储藏位置的功能。A 系列的设计具有一个将支臂稳固到位的柱塞,在屏幕移动或震动的极端条件下使保持在原位。 具有锁定功能的 A 系列支臂, 在实现可靠倾斜定位的同时,即使在用户进行触屏操

如何选择最佳的医疗设备屏幕定位方案

对于每天使用到如诊断设备和设有显示屏的移动推车等医疗设备的医疗人员来说,当屏幕保持静止时,其定位支臂和支架必须能够做到稳固支撑。 索斯科的恒定扭矩定位技术提供全方位的移动,可在不使用任何固定螺丝、扭力手柄或其他用户协助的情况下,将屏幕精确

挤压式手柄驱动装置实现单手操控

索斯科最近推出了AC-50挤压式手柄驱动装置, 它具有符合人体工程学的挤压驱动功能,曲线外形特别为便于安装至筒体结构而设计。AC-50 挤压式手柄采用高强度的抗腐蚀材料制作,通过了 40,000 转测试,并改进了工业设计和功能,是户外和室内高强度应用的理想之选。 A

倾斜屏幕定位设备不可或缺的功能

索斯科设计出AV-D30 倾斜屏幕支臂 (T 系列) ,为需要调整屏幕倾斜角度的应用提供稳定灵活的定位, 并最大限度提升用户体验。T系列既可以畅顺地倾斜,还能提供快速的屏幕位置控制,可满足用户的不同喜好,还可以改变灯光环境。 索斯科的T系列还可以提供屏幕平衡度,

新款的电子门锁提供简化的电子操作

索斯科推出新款的R4-EM 8电子转动门锁系列,结合了转动门锁机构的高效坚固性能和简化的直流电机驱动, 其灵活隐蔽的安装提供防破坏功能并适合各种机柜设计。 R4-EM 8系列备有扩展外壳选项,以适合门感功能并提供锁紧锁舌的增强保护性能。另外,R4-EM 8系列提供内置式

新一代屏幕支架具备经验证的位置控制能力与设计灵活性

索斯科为其AV屏幕支架添加了三个新型号,以提高功能及设计灵活性。AV-D32系列包括一个新一代的倾斜和旋转屏幕支架(K 系列), 一个倾斜, 旋转和单摆臂(A 系列), 以及一个倾斜, 旋转和双摆臂(A 系列),这些型号贯彻索斯科一向具备的定位技术,提供完美精确控制及可定制产品