工业设备

抗噪音和震动的转动式门锁现已推出不锈钢版本

索斯科的抗噪音和震动的转动式门锁现已推出不锈钢版本, 可以在恶劣环境下提供持续有效的抗腐蚀性。可选采用带有橡胶缓冲垫的R4-10双级门锁,能够大幅降低门在使用时引起的“吱吱嘎嘎”响声。R4-10-Two-STS

内置缓冲垫的R4-10转动式门锁有单级和双级两种,并将冲击螺栓设计卡在橡胶缓冲垫和转子之间。没有额外的移动间隙或空间,消除金属对金属移动或震动可能引起的任何噪音。单级式和双级式都能够提供经过验证的牢固锁定,而双级式则是为防止虚锁现象专门设计的。

R4-10双级式门锁的紧凑设计在箱柜内的占用空间极小,提供隐蔽的锁闩和更高的安全性。以防腐蚀不锈钢和钢材制成,这些门锁适合恶劣的环境,并且可广泛用于各行各业的。另外,R4 转动式门锁可以和索斯科的机械和电子驱动装置及线缆配合使用,构成一套完整的转动式门锁系统。

若要了解关于我们的转动式门锁解决方案的更多信息,请下载《索斯科 R4转动式门锁指南》

采用按钮弹簧式操作的隐藏式拉手

索斯科最近发布了全新的弹簧式隐形拉手,进一步扩充了这个广受欢迎的拉手系列。该弹簧款式产品与标准的67隐形式拉手采用同样的埋入式设计,但具有触发式手柄和全金属构造,具有更高的强度和更美观的工业设计。 67系列的最新成员采用独特的圆环形手柄,不使用