DZUS 快锁式紧固件,极其耐热

索斯科DZUS® D8 Panex ¼转快速装卸紧固件不锈钢材质型号耐高温抗腐蚀,为户外应用提供一个理想可靠的解决方案。索斯科DZUS®系列紧固件结构简单实用,能够快速的安装、拆卸,以方便使用为见称。

不锈钢结构由于加强了其总材料厚度(TMT)公差,可达到稳定的紧固效果。“凸轮朝向螺栓头”设计不但能帮助区别紧固件是否是在锁定或者解锁状态,更可改善应用的整体外观。

不锈钢 DZUS® D8提供开槽、内六角和十字槽头型,以及迷你卡扣和铆接插口样式,可以满足各种安装需要并特别适合汽车、卡车、HVAC 和户外标识牌和照明应用。

如需进一步了解 DZUS® ¼转紧固件的完整产品线,请访问索斯科DZUS® ¼转紧固件系列页面。

Sorry, comments are closed for this post.