加强扭矩的微型嵌入式铰链适合在小型的应用中

ST-5A索斯科最新款的ST嵌入式定位铰链为需要较大扭矩的小型门板提供精准和可靠的定位。ST-5A的特点是设计小巧,易于在薄门板上进行安装,无需使用辅助支撑组件即可实现对门板的定位。

微型ST-5A嵌入式定位铰链以其强大的功能帮助需要更大扭矩的狭窄部位实现平稳操作。索斯科ST定位铰链在生产过程中进行了预先调整,无需再经常维护和调整,并可轻松地进行定位,经测试验证的寿命周期多达2万次。

如需了解索斯科定位控制铰链解决方案的更多信息,请浏览嵌入式铰链产品页面

Sorry, comments are closed for this post.