SC独立式电子锁定系统荣获2016年最热门省钱产品

BUILDINGS_MS_BANNER索斯科公布SC独立式电子锁系统获Buildings Magazine杂志评定为2016年最省钱产品。Buildings Magazine深受大厦业主和设施管理的专业人士欢迎, 读者人数多达八万。SC独立式电子锁系统被列入安保产品类别中最热门的省钱产品, 运用超过75个设计达到减少大厦营运成本的目的。

SC cialis 20mg 独立式电子锁定系统集合门禁控制装置、电子锁、外置电源解锁以及电源于一个5号电池驱动器,为各种应用提供完整的电子锁功能。该解决方案简化了从机械到电子门禁的升级操作和减少了重新加密和遗失钥匙的相关费用。产品提供键盘或RFID射频识别门禁功能、单一组件及机柜式设计,可轻松配置标准的25x150mm门板预制件中,且无需布线或连接独立部件。5号电池驱动器带有时尚的外型以及方便安装的结构设计, 充分体现电子锁定功能广泛的应用。

独立式电子锁系统为保护新机柜或升级现有设备, 提供最简化的和具成本效益的选择。独立式电子系统与现有的建筑物安全系统结合来控受权控制拥有RFID射频识别感应卡的人士进出楼宇。

当机柜加入独立式电子锁解决方案, RFID射频识别卡会发出信号, 储存及确认开启。此外,审计跟踪数据可下载到一个独立的编密钥匙中,然后可以通过任何电脑的USB端口读取, 同时这种数据记录符合信息监管要求。

要了解更多有关索斯科的电子门禁解决方案, 请浏览我们的电子门禁解决方案网页

Sorry, comments are closed for this post.