索斯科户外型电子门锁荣获《OEM Off-Highway》杂志读者评选的“2013年最佳新产品”大奖

《OEM Off-Highway》杂志将索斯科的 R4-EM 户外型电子转动门锁评选为 2013 年十大新产品之一“2013 年十大新产品”之一!

《OEM Off-Highway》杂志是一份业内领先的出版物,关注重型公路和工程机械设备的制造。获选的2013年十大新产品是其在线购买者指南“Component Directory”所列的查看人数最多的十大产品,该指南列举了世界各地的 1,400 家公司提供的逾 4,500 种产品和服务。

TopProducts2013名列第八位的户外型电子转动门锁 ,突破以前的环境界限使用,为需要防潮、抗腐蚀电子门锁的工程机械设备提供了绝佳选择。

凭借其抗腐蚀镀层钢、不锈钢构造和全密封式内部驱动装置,无论在湿润还是灰尘环境下,户外型 R4-EM 都能提供可靠的电子锁定功能。内嵌的电子控制系统可与外部控制系统轻松集成,灵活的隐蔽式安装还具有抗破坏性能,可适应多种户外应用。

作为获奖十佳产品之一,户外型 R4-EM 成为《OEM Off-Highway》杂志 2013 年 11/12 月电子和印刷刊物的重点推介产品。 如欲了解索斯科电子转动门锁系列产品的详情,可访问索斯科的电子门禁和锁定解决方案产品页面。

Sorry, comments are closed for this post.