标签:工程机械

闭合型转舌式门锁可防止门锁意外打开及防尘

southco-e5-shutter-cam索斯科扩大了E5转舌式门锁系列,新转舌式门锁的下沉衬圈设计是以防止意外打开为产品亮点。其下沉衬圈E5闭合型转舌式门锁可避免锁舌在剧烈震荡的环境下意外打开,实现额外的安全保障。

此外,它配有一个带预加载弹簧衬圈,可覆盖驱动装置凹槽。衬圈必须以手动压下来制动锁具,当门锁未能完全关闭,衬圈将保持压下位置显示锁具未锁定的状态。

E5的衬圈具有较长的行程以加强安全性。整个门锁的埋入式低平设计整齐简约,整洁的外观可减少操作时受灰尘与杂物积聚的影响,并且还符合防水与防尘保护的NEMA 4和 P65标准,同时满足针对轨道交通EN61373标准的要求。

索斯科的E5转舌式门锁系列,可实现牢固和防震的紧固效果,具有广泛的抓持长度选择,并可提供多种锁头款式,以实现额外的安全性。另外,E5闭合型转舌式门锁具有与标准系列产品相同的面板孔,可单独提供锁具和转舌组件,以满足模块化的设计要求。

凭借其预加载弹簧衬圈与锁定的状态提示功能,索斯科的最新E5转舌式门锁可确保剧烈震荡之门与面板的牢固锁定。E5闭合型转舌式门锁,可满足防水与防尘保护的行业规定, 使其更适用于流量大的地方如交通运输与暖通空调内的地板与储物柜。

如需了解索斯科转舌式门锁系列的详情,请浏览我们的 E5产品页面。

具备双触发器驱动功能的转动式门锁

索斯科最新的转动式门锁解决方案,设计紧凑并具有多点驱动的功能,锁具可由两个独立驱动器触发。R4-10双触发器转动式门锁简化了旋转门系统,并改善了最终用户从多个点位驱动或打开面板时的操作。 双驱动点及其紧凑的结构,使得带双触发器的R4-10成为进出大门、

抗噪音和震动的转动式门锁现已推出不锈钢版本

索斯科的抗噪音和震动的转动式门锁现已推出不锈钢版本, 可以在恶劣环境下提供持续有效的抗腐蚀性。可选采用带有橡胶缓冲垫的R4-10双级门锁,能够大幅降低门在使用时引起的“吱吱嘎嘎”响声。 内置缓冲垫的R4-10转动式门锁有单级和双级两种,并将冲击螺栓设计卡

采用按钮弹簧式操作的隐藏式拉手

索斯科最近发布了全新的弹簧式隐形拉手,进一步扩充了这个广受欢迎的拉手系列。该弹簧款式产品与标准的67隐形式拉手采用同样的埋入式设计,但具有触发式手柄和全金属构造,具有更高的强度和更美观的工业设计。 67系列的最新成员采用独特的圆环形手柄,不使用

转动式门锁消除操作过程中的噪音和震动

索斯科的最新转动式门锁解决方案具有内置橡胶缓冲垫,可消除操作过程中引起的噪音和震动。 R4-10双级门锁采用带有橡胶缓冲垫选项,R4-10双级门锁能够大幅减少门部件应用时引起的“吱吱嘎嘎”响声。 内置式缓冲垫的 R4-10 转动式门锁提供单级和双级选项,并且具有

屏幕支臂推出定位臂锁定功能

索斯科的倾斜、旋转和摇摆支臂(A 系列) 如今新增了一种可让定位臂锁定到储藏位置的功能。A 系列的设计具有一个将支臂稳固到位的柱塞,在屏幕移动或震动的极端条件下使保持在原位。 具有锁定功能的 A 系列支臂, 在实现可靠倾斜定位的同时,即使在用户进行触屏操

挤压式手柄驱动装置实现单手操控

索斯科最近推出了AC-50挤压式手柄驱动装置, 它具有符合人体工程学的挤压驱动功能,曲线外形特别为便于安装至筒体结构而设计。AC-50 挤压式手柄采用高强度的抗腐蚀材料制作,通过了 40,000 转测试,并改进了工业设计和功能,是户外和室内高强度应用的理想之选。 A

表面贴装铰链提供设计精美外观

索斯科对其成功的N6表面贴装铰链 系列进行了升级,其设计焕然一新,可在腐蚀环境下提供出色耐久性。这款不锈钢N6 表面贴装铰链产品提供钝化或高光表面处理两种样式,赋予精致的外表,而同时也不失完善的功能。 全新不锈钢N6 铰链提供六种尺寸和一系列铰链叶

表面贴装铰链提供设计灵活性和精美外观

索斯科对其成功的N6 表面贴装铰链进行了升级,其设计焕然一新,可在腐蚀环境下提供出色耐久性。这款不锈钢N6表面贴装铰链产品提供钝化或高光表面处理两种样式,赋予精致的外表,而同时也不失完善的功能。 全新不锈钢N6铰链提供六种尺寸和一系列铰链叶片配置

表面贴装铰链提供设计灵活性和精美外观

索斯科对其成功的N6 表面贴装铰链进行了升级,其设计焕然一新,可在腐蚀环境下提供出色耐久性。这款不锈钢N6表面贴装铰链产品提供钝化或高光表面处理两种样式,赋予精致的外表,而同时也不失完善的功能。 全新不锈钢N6铰链提供六种尺寸和一系列铰链叶片配置