标签:座位

集合可用性、安全性和可靠性的航空航天宣传册

Interior cabin by Phillip Capper, CC-BY-2.0
Interior cabin Phillip Capper CC-BY-2.0

机种大小的改变, 航空航天的革新设计亦与时并进。设计工程师在选择组件时, 不仅注重飞机多变的设计的需求, 而且同时注重可靠的功能设计。

在行业发展趋势中, 减轻飞机重量以及配置更多新技术, 对提升乘客舒适度和安保性非常重要。

对于设计工程师来说,这意味着为航空航天选择组件时,应包括以下考虑因素:

  • 最大程度提升乘客的飞行体验
  • 确保机务人员在执行任务的安全
  • 配合飞机工作室内饰造型
  • 达到航空航天的质量和生产标准
  • 降低整体的碳用量

门禁硬件和定位技术与飞机内饰应用, 例如将座位、检修孔盖板、卫生间、手推车和厨房相结合,为乘客和机务人员大大提升适用性、安全性和可靠性。

AeroBrochCollage2
从驾驶舱到客舱,索斯科为广泛的飞机内外部应用提供锁定、紧固和定位技术综合产品系列。我们提供广泛的工程门禁解决方案,可满足航空航天行业对强度、耐久性以及合规性的要求,不但增强了乘客的舒适度,还提供额外的安全性和可靠性。

如需进一步了解航空航天硬件和定位技术应用, 请点击此处下载索斯科航空航天宣传册。