标签:恒定扭矩

为医疗设备选择适当的定位铰链

恒转矩铰链使用摩擦机制实现持续的制动。索斯科的恒转矩铰链非常适合那些需要灵活将门板开合到固定位置的应用,例如墙上绘图站台、医疗箱柜和带厚重盖板的诊断设备。

当打开安装有计算机的墙上绘图站时,重要的是让面板保持在一个适当的位置,而不需要反复调整,恒转矩铰链可在其整个范围内提供制动,使墙上绘图站台的面板打开后不至跌落,也可使用户轻松调整键盘托板的角度。

在医疗设备应用中有各种铰链可选,可用于改进人机工学体验。索斯科的平衡铰链可将沉重的托盘或盖板等物件轻松关闭。平衡铰链提供升力协助,只需很小的力就可以抬起沉重的盖板,可减少背部和肩部的负担。改良后的铰链耐用可靠,而一般的气动支撑杆可能会因为丧失压力而无法正常工作。

另一个定位选择是止动铰链,可在预定位置提供正向保持力,例如在完全打开或完全关闭位置。 因而,医疗人员可让面板一直处于打开状态,在双手自由的情况下实现快速操作。

为医疗设备应用选择铰链时,设计人员应根据操作难易度选择定制方案,以满足应用所需,使设备易于定位。此外,此类医疗设备通常会使用多年,因此铰链技术在设备生命周期内应无需调整。

如何选择最佳的医疗设备屏幕定位方案

对于每天使用到如诊断设备和设有显示屏的移动推车等医疗设备的医疗人员来说,当屏幕保持静止时,其定位支臂和支架必须能够做到稳固支撑。 索斯科的恒定扭矩定位技术提供全方位的移动,可在不使用任何固定螺丝、扭力手柄或其他用户协助的情况下,将屏幕精确

新一代屏幕支架具备经验证的位置控制能力与设计灵活性

索斯科为其AV屏幕支架添加了三个新型号,以提高功能及设计灵活性。AV-D32系列包括一个新一代的倾斜和旋转屏幕支架(K 系列), 一个倾斜, 旋转和单摆臂(A 系列), 以及一个倾斜, 旋转和双摆臂(A 系列),这些型号贯彻索斯科一向具备的定位技术,提供完美精确控制及可定制产品

专案报告: 改进工程机械设备的设计

随着新一代技术继续对工程机械设备的设计趋势产生影响,原始设备制造商(OEM)正在寻觅不仅可简化安装过程并改进对最终用户提供的功能,还可让产品在恶劣环境中稳定可靠操作。电子门禁解决方案中机电锁或门锁以及定位解决方案的常量扭矩铰链和显示屏支架也是目

紧凑倾斜型和旋转式屏幕支架发挥强大性能

索斯科紧凑型AV-C20屏幕支架 专门为体积小而轻的屏幕实现可靠的倾斜和旋转功能。索斯科在AV-C20系列屏幕支架采用了恒定扭矩定位技术,在屏幕安装这款AV-C20紧凑倾斜型和旋转式支架后,使用者可以轻松地调节屏幕角度,还可使屏幕旋转。 其接头内精确控制的操作力度

集合可用性、安全性和可靠性的航空航天宣传册

机种大小的改变, 航空航天的革新设计亦与时并进。设计工程师在选择组件时, 不仅注重飞机多变的设计的需求, 而且同时注重可靠的功能设计。 在行业发展趋势中, 减轻飞机重量以及配置更多新技术, 对提升乘客舒适度和安保性非常重要。 对于设计工程师来说,这

案例研究:提升内窥镜检查设备的人体工程学水平

索斯科最近与世界领先的专业医疗内窥镜检查设备制造商之一 Olympus KeyMed 合作,为其新推出的 Olympus WM-P2 工作站系列设计一个更符合人体工程学、更高效的平台。双方的合作涉及设计一个灵活、定制化的 AV 支臂解决方案,为新一代移动内窥镜设备的液晶监视器提供支持。

牢靠而简单的基本型倾斜式屏幕支架

索斯科现推出倾斜式屏幕支架(T 系列)基本型号,完善了目前只带平衡恒定扭矩倾斜式屏幕支架的T系列。The 基本型号AV-D25倾斜式屏幕支架 提供稳定可靠,倾斜定位性能,为调整和固定重型面板和屏幕提供基本的解决方案。带平衡恒定扭矩的倾斜式屏幕支架型号则不需使

轻松提举和固定重型物品的大力士

要使重型门板或面板在打开状态时固定在任意位置,莫过于采用索斯科刚推出的大力士 — E6-600恒定扭矩定位控制铰链。 由轻质铝材料制成,索斯科E6-600恒定扭矩定位控制铰链具备强大的支撑能力,可提供两倍扭矩固定较大面积以及重型的面板。 索斯科E6-600恒定扭矩定