标签:抗震

闭合型转舌式门锁可防止门锁意外打开及防尘

southco-e5-shutter-cam索斯科扩大了E5转舌式门锁系列,新转舌式门锁的下沉衬圈设计是以防止意外打开为产品亮点。其下沉衬圈E5闭合型转舌式门锁可避免锁舌在剧烈震荡的环境下意外打开,实现额外的安全保障。

此外,它配有一个带预加载弹簧衬圈,可覆盖驱动装置凹槽。衬圈必须以手动压下来制动锁具,当门锁未能完全关闭,衬圈将保持压下位置显示锁具未锁定的状态。

E5的衬圈具有较长的行程以加强安全性。整个门锁的埋入式低平设计整齐简约,整洁的外观可减少操作时受灰尘与杂物积聚的影响,并且还符合防水与防尘保护的NEMA 4和 P65标准,同时满足针对轨道交通EN61373标准的要求。

索斯科的E5转舌式门锁系列,可实现牢固和防震的紧固效果,具有广泛的抓持长度选择,并可提供多种锁头款式,以实现额外的安全性。另外,E5闭合型转舌式门锁具有与标准系列产品相同的面板孔,可单独提供锁具和转舌组件,以满足模块化的设计要求。

凭借其预加载弹簧衬圈与锁定的状态提示功能,索斯科的最新E5转舌式门锁可确保剧烈震荡之门与面板的牢固锁定。E5闭合型转舌式门锁,可满足防水与防尘保护的行业规定, 使其更适用于流量大的地方如交通运输与暖通空调内的地板与储物柜。

如需了解索斯科转舌式门锁系列的详情,请浏览我们的 E5产品页面。

可调节间距的压缩式门锁可满足防火标准

索斯科成功为E3 VISE ACTION® Compression Latch压缩式门锁系列产品推进,加入了可调节间距的款式,实现牢固和抗震的紧固能力。可调节间距的E3压缩式门锁,铝结构的锁身具轻质特点,是需要高强度紧固的不平整户外应用的理想选择,而无需增加额外重量。 配有可调节间距

转动式门锁消除操作过程中的噪音和震动

索斯科的最新转动式门锁解决方案具有内置橡胶缓冲垫,可消除操作过程中引起的噪音和震动。 R4-10双级门锁采用带有橡胶缓冲垫选项,R4-10双级门锁能够大幅减少门部件应用时引起的“吱吱嘎嘎”响声。 内置式缓冲垫的 R4-10 转动式门锁提供单级和双级选项,并且具有

屏幕支臂推出定位臂锁定功能

索斯科的倾斜、旋转和摇摆支臂(A 系列) 如今新增了一种可让定位臂锁定到储藏位置的功能。A 系列的设计具有一个将支臂稳固到位的柱塞,在屏幕移动或震动的极端条件下使保持在原位。 具有锁定功能的 A 系列支臂, 在实现可靠倾斜定位的同时,即使在用户进行触屏操

新一代屏幕支架具备经验证的位置控制能力与设计灵活性

索斯科为其AV屏幕支架添加了三个新型号,以提高功能及设计灵活性。AV-D32系列包括一个新一代的倾斜和旋转屏幕支架(K 系列), 一个倾斜, 旋转和单摆臂(A 系列), 以及一个倾斜, 旋转和双摆臂(A 系列),这些型号贯彻索斯科一向具备的定位技术,提供完美精确控制及可定制产品

1/4转紧固件‘强力拴定’

DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件是目前市场上最早提供完整组装紧固件产品之一,为多种行业应用提供一个操作便利的理想选择。 DZUS® D5 Panel Line紧固件系列采用扩口螺柱设计达到扣紧和拆卸要求,使用时速度快、操作方便,并且还可以避免硬件意外丢失,其抗震性能和出色

紧凑倾斜型和旋转式屏幕支架发挥强大性能

索斯科紧凑型AV-C20屏幕支架 专门为体积小而轻的屏幕实现可靠的倾斜和旋转功能。索斯科在AV-C20系列屏幕支架采用了恒定扭矩定位技术,在屏幕安装这款AV-C20紧凑倾斜型和旋转式支架后,使用者可以轻松地调节屏幕角度,还可使屏幕旋转。 其接头内精确控制的操作力度

集合可用性、安全性和可靠性的航空航天宣传册

机种大小的改变, 航空航天的革新设计亦与时并进。设计工程师在选择组件时, 不仅注重飞机多变的设计的需求, 而且同时注重可靠的功能设计。 在行业发展趋势中, 减轻飞机重量以及配置更多新技术, 对提升乘客舒适度和安保性非常重要。 对于设计工程师来说,这

牢靠而简单的基本型倾斜式屏幕支架

索斯科现推出倾斜式屏幕支架(T 系列)基本型号,完善了目前只带平衡恒定扭矩倾斜式屏幕支架的T系列。The 基本型号AV-D25倾斜式屏幕支架 提供稳定可靠,倾斜定位性能,为调整和固定重型面板和屏幕提供基本的解决方案。带平衡恒定扭矩的倾斜式屏幕支架型号则不需使

压缩锁永不‘松懈’

索斯科推出轻量型铝材质E3 VISE ACTION®压缩式门锁,丰富E3产品系列阵容,除了提供强大的防震功能之外,可满足专业权威的欧洲标准对于轨道车辆材料阻燃测试的要求,并且适用于多个行业应用。 在多种重载型设备的应用,E3 压缩式门锁皆提供强度性能以及发挥