标签:机箱机柜

宣传册:电子锁定解决方案

您最近一次用机械钥匙打开您的汽车或酒店房间是什么时候? 机械门禁到电子锁定解决方案的转变为最终用户实现了终极的便利,从而得到广泛使用。这一转变同时得到设备市场的青睐,制造商希望应用同样的技术,对其设备进行远程控制和门禁监控。

设计工程师可以通过成功加入电子锁,为这一转变做好准备,解决方案包括门禁控制装置、智能电子锁和远程监控系统。这些关键部分共同在设备上构成一套完整的电子锁定解决方案。

在设计应用时, 以满足最终用户的体验为首,电子锁每次皆可在任何情况下发挥其功能满。然而,在选择电子锁时有许多设计因素需要考虑,包括:

  • 环境、电气和美学要求
  • 门禁控制与远程监控解决方案
  • 整合系统,包括独立的和联网的
  • 影响设计的数据安全合规要求

索斯科的门禁控制装置智能电子锁配以远程监控能力,可以在设备为电子门禁提供一套完整的解决方案。请参阅我们最新的宣传册,了解您在工程设计中遇到的难题。

下载索斯科电子锁定解决方案宣传册

抗噪音和震动的转动式门锁现已推出不锈钢版本

索斯科的抗噪音和震动的转动式门锁现已推出不锈钢版本, 可以在恶劣环境下提供持续有效的抗腐蚀性。可选采用带有橡胶缓冲垫的R4-10双级门锁,能够大幅降低门在使用时引起的“吱吱嘎嘎”响声。 内置缓冲垫的R4-10转动式门锁有单级和双级两种,并将冲击螺栓设计卡

所有塑料转舌式门锁均能抵抗腐蚀且符合密封要求

索斯科最新的塑料款E5产品扩充了成功的 E5 转舌式门锁系列。重新设计的E5转舌式塑料门锁采用全塑料设计,符合NEMA 4和IP65关于防水防尘的标准,是用于具有强腐蚀性环境中的理想选择。 塑料型E5具有抗腐蚀和非导电特性,适用于工业机械、船舶、运输和电子机柜领域。

新款密封型杠杆锁符合NEMA 4 和IP65 标准

索斯科新款 C2 密封式杠杆门锁提供与标准 C2 系列一致的抗压抗震性能,但采用了符合 NEMA 4 和 IP65 标准的密封式设计,起到防水防尘的作用,更加适合室内和户外应用。 密封式 C2 系列坚固耐用,提供卓越的机械性能并能矫正错位。像 C2 标准系列一样,密封型号提供多

转动式门锁消除操作过程中的噪音和震动

索斯科的最新转动式门锁解决方案具有内置橡胶缓冲垫,可消除操作过程中引起的噪音和震动。 R4-10双级门锁采用带有橡胶缓冲垫选项,R4-10双级门锁能够大幅减少门部件应用时引起的“吱吱嘎嘎”响声。 内置式缓冲垫的 R4-10 转动式门锁提供单级和双级选项,并且具有

新款的电子门锁提供简化的电子操作

索斯科推出新款的R4-EM 8电子转动门锁系列,结合了转动门锁机构的高效坚固性能和简化的直流电机驱动, 其灵活隐蔽的安装提供防破坏功能并适合各种机柜设计。 R4-EM 8系列备有扩展外壳选项,以适合门感功能并提供锁紧锁舌的增强保护性能。另外,R4-EM 8系列提供内置式

利用电子门锁来保护药品

在医院,药品盗窃是一个大问题。遗失药品或者不当用药可能对患者造成严重影响, 最严重的甚至可导致死亡。要防止出现药品失窃,医疗行业必须实施管控接触药品库存安全的解决方案,还要提供电子操控和可追踪的审查纪录。 最近,有一家医疗存储设备制造商找到我

全新优化型摆动式带手柄电子锁配备内置感应读取器

一向受客户青睐的索斯科摆动式手柄电子锁现在配备了内置感应读取器,允许客户在现有安保系统无缝添加额外的无键输入点。 索斯科的新型摆动式手柄电子锁内置感应读取器能产生标准的26位韦根输出信号,支持HID 125 kHz内置感应卡或标牌,并与现有的用户授权兼容。

电子锁解决方案保障云端机柜的安全

云计算不再仅仅是一个技术流行语 , 已成为可行的事实。随着越来越多的公司将他们的数据(以及客户数据)移到云端,关注点不仅仅在于新技术本身,还在于保护数据中心的安全,以及保护信息并降低安全系统被破坏的风险。 虽然在防止网络攻击方面,有很多防范措

表面贴装铰链提供设计精美外观

索斯科对其成功的N6表面贴装铰链 系列进行了升级,其设计焕然一新,可在腐蚀环境下提供出色耐久性。这款不锈钢N6 表面贴装铰链产品提供钝化或高光表面处理两种样式,赋予精致的外表,而同时也不失完善的功能。 全新不锈钢N6 铰链提供六种尺寸和一系列铰链叶