标签:电子门禁 @zh-hans

微处理器控制的电子锁实现智能控制

R4-EM 9 Series索斯科最新的R4-EM 9系列电子转动门锁,通过微处理器控制的驱动机制,提供更智能更可靠的新一代电子门锁。9系列产品配备全输入和输出的微处理器控制提升智能等级,扩展了编程能力和自订门锁功能。

轻质设计集成了门板传感器,扩展的锁套可防止破坏,结合触发传感器可提供锁定/解锁状态报告功能。新型9系列还集成了连接器,配置了简化安装的卡扣式机械解锁支架。

此外,9系列可提供 “弹开” 款式,轻质门板和抽屉在解锁时能自动弹出,还可以选择 “拉开” 款式,锁舌可以在保持在完全关闭或打开位置。该门板止动功能可让门板保持在关闭位置,直至准备打开。

索斯科的R4-EM 9系列电子转动锁闩融合了电子智能,同时增加了机械功能,使其成为要求提升远程安全控制应用的理想解决方案,例如储物柜、医疗配发设备以及其他自助服务设备等。

如需进一步了解索斯科的电子门禁解决方案产品,请浏览索斯科的R4-EM产品页面

SC独立式电子锁定系统荣获2016年最热门省钱产品

索斯科公布SC独立式电子锁系统获Buildings Magazine杂志评定为2016年最省钱产品。Buildings Magazine深受大厦业主和设施管理的专业人士欢迎, 读者人数多达八万。SC独立式电子锁系统被列入安保产品类别中最热门的省钱产品, 运用超过75个设计达到减少大厦营运成本的目的。 SC cia

宣传册:电子锁定解决方案

您最近一次用机械钥匙打开您的汽车或酒店房间是什么时候? 机械门禁到电子锁定解决方案的转变为最终用户实现了终极的便利,从而得到广泛使用。这一转变同时得到设备市场的青睐,制造商希望应用同样的技术,对其设备进行远程控制和门禁监控。 设计工程师可以通

新款的电子门锁提供简化的电子操作

索斯科推出新款的R4-EM 8电子转动门锁系列,结合了转动门锁机构的高效坚固性能和简化的直流电机驱动, 其灵活隐蔽的安装提供防破坏功能并适合各种机柜设计。 R4-EM 8系列备有扩展外壳选项,以适合门感功能并提供锁紧锁舌的增强保护性能。另外,R4-EM 8系列提供内置式

个案研究:AKCP通过索斯科电子锁提升DCIM 的安全性

随着企业内部持续采用云计算技术,数据中心市场规模正在不断扩展。市场对云计算服务的需求正不断增加,数据中心也在实施高度可靠的数据中心基础设施管理(DCIM)解决方案,从而对存有宝贵数据的机柜进行严密监控。 AKCess Pro (AKCP)是世界上最大的联网环境电力、安全

2014年提升数据中心安全的三种电子门禁控制模式

随着2014年的临近,更新数据中心的安全系统是新一年的关键。2014年, 美国提升保障数据的法规(HIPAA和PCI DSS等)实施后, 许多信息技术专家纷纷加强安全措施以保护机密数据,这些措施包括在机柜实行远程监控和控制电子门禁解决方案。 智能锁定系统有助于保护重要

独立式电子门禁系统提供无钥匙出入的一站式解决方案

索斯科提供广泛的电子门禁解决方案,从R4-EM电子转动门锁到门禁控制设备EA-KC2薄膜键盘门禁控制器。索斯科的 SC 独立式电子锁定系统是电子门禁解决方案系列的最新产品,它将门禁控制设备、电子锁定、电子钥匙解锁和电源整合到单一装置中。 这一个由5号电池驱

隐藏式电子门锁打造服务机设计新篇章

对任何自助售卖机或机柜设计而言,最重要的一点不仅仅是它的运作,消费者对其外观感觉亦非常重要。因此,设计工程师必须在美观性和实用性上取得平衡,以实现出色的自助服务设备设计。 很多新型的服务机采用了 360 度设计,让其整体结构展现于人前,因此线缆和