索斯科扩大了E5转舌式门锁系列,新转舌式门锁的下沉衬圈设计是以防止意外打开为产品亮点。其下沉衬圈E5闭合型转舌式门锁可避免锁舌在剧烈震荡的环境下意外打开,实现额外的安全保障。
此外,它配有一个带预加载弹簧衬圈,可覆盖驱动装置凹槽。衬圈必须以手动压下来制动锁具,当门锁未能完全关闭,衬圈将保持压下位置显示锁具未锁定的状态。
E5的衬圈具有较长的行程以加强安全性。整个门锁的埋入式低平设计整齐简约,整洁的外观可减少操作时受灰尘与杂物积聚的影响,并且还符合防水与防尘保护的NEMA 4和 P65标准,同时满足针对轨道交通EN61373标准的要求。
索斯科的E5转舌式门锁系列,可实现牢固和防震的紧固效果,具有广泛的抓持长度选择,并可提供多种锁头款式,以实现额外的安全性。另外,E5闭合型转舌式门锁具有与标准系列产品相同的面板孔,可单独提供锁具和转舌组件,以满足模块化的设计要求。
凭借其预加载弹簧衬圈与锁定的状态提示功能,索斯科的最新E5转舌式门锁可确保剧烈震荡之门与面板的牢固锁定。E5闭合型转舌式门锁,可满足防水与防尘保护的行业规定, 使其更适用于流量大的地方如交通运输与暖通空调内的地板与储物柜。
如需了解索斯科转舌式门锁系列的详情,请浏览我们的 E5产品页面。