标签:轨道交通

可调节间距的压缩式门锁可满足防火标准

索斯科成功为E3 VISE ACTION® Compression Latch压缩式门锁系列产品推进,加入了可调节间距的款式,实现牢固和抗震的紧固能力。可调节间距的E3压缩式门锁,铝结构的锁身具轻质特点,是需要高强度紧固的不平整户外应用的理想选择,而无需增加额外重量。SC E3-Aluminum Adjustable

配有可调节间距的E3压缩式门锁,经测试符合轨道交通应用的EN45545欧洲防火和EN61373撞击和抗震标准,并适用于广泛的行业。如同标准E3系列,可调节间距款式具备多种间距长度,并可提供众多的锁头样式,以增加安全性。另外,可调节间距E3具有与标准系列相同的面板预制孔,并可选配不同的表面处理方式。

凭借可调节间距款式与轻质铝结构等特点,我们最新的E3压缩式门锁具有良好的成本效益,是需要抵御强力抗震应用的理想方案。其高度可配置设计及经过验证的防火能力,使可调节间距E3成为恶劣操作环境的理想解决方案。

若要了解更多关于索斯科压缩式门锁解决方案的信息,请浏览我们的E3产品网页

新一代屏幕支架具备经验证的位置控制能力与设计灵活性

索斯科为其AV屏幕支架添加了三个新型号,以提高功能及设计灵活性。AV-D32系列包括一个新一代的倾斜和旋转屏幕支架(K 系列), 一个倾斜, 旋转和单摆臂(A 系列), 以及一个倾斜, 旋转和双摆臂(A 系列),这些型号贯彻索斯科一向具备的定位技术,提供完美精确控制及可定制产品

1/4转紧固件‘强力拴定’

DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件是目前市场上最早提供完整组装紧固件产品之一,为多种行业应用提供一个操作便利的理想选择。 DZUS® D5 Panel Line紧固件系列采用扩口螺柱设计达到扣紧和拆卸要求,使用时速度快、操作方便,并且还可以避免硬件意外丢失,其抗震性能和出色

紧凑倾斜型和旋转式屏幕支架发挥强大性能

索斯科紧凑型AV-C20屏幕支架 专门为体积小而轻的屏幕实现可靠的倾斜和旋转功能。索斯科在AV-C20系列屏幕支架采用了恒定扭矩定位技术,在屏幕安装这款AV-C20紧凑倾斜型和旋转式支架后,使用者可以轻松地调节屏幕角度,还可使屏幕旋转。 其接头内精确控制的操作力度

索斯科户外型电子门锁荣获《OEM Off-Highway》杂志读者评选的“2013年最佳新产品”大奖

《OEM Off-Highway》杂志将索斯科的 R4-EM 户外型电子转动门锁评选为 2013 年十大新产品之一“2013 年十大新产品”之一! 《OEM Off-Highway》杂志是一份业内领先的出版物,关注重型公路和工程机械设备的制造。获选的2013年十大新产品是其在线购买者指南“Component Directory”所列

压缩锁永不‘松懈’

索斯科推出轻量型铝材质E3 VISE ACTION®压缩式门锁,丰富E3产品系列阵容,除了提供强大的防震功能之外,可满足专业权威的欧洲标准对于轨道车辆材料阻燃测试的要求,并且适用于多个行业应用。 在多种重载型设备的应用,E3 压缩式门锁皆提供强度性能以及发挥