标签:转动式门锁

具备双触发器驱动功能的转动式门锁

索斯科R4-10 Dual Trigger索斯科最新的转动式门锁解决方案,设计紧凑并具有多点驱动的功能,锁具可由两个独立驱动器触发。R4-10双触发器转动式门锁简化了旋转门系统,并改善了最终用户从多个点位驱动或打开面板时的操作。

双驱动点及其紧凑的结构,使得带双触发器的R4-10成为进出大门、或从两个不同点位进入一扇较大面板或设备的理想解决方案。作为R4-10系列最小的门锁,双触发型号占用密封体内的空间最小,并可实现隐蔽的锁闭功能和更高的安全性。

门锁使用防腐钢材制造,具有内置缓冲垫,可实现单级或多级锁闭,并广泛应用于各种行业。此外,R4转动式门锁还可与索斯科的系列机械与电子驱动器及线缆一同使用,组成完整的锁定系统。

若要了解更多关于我们的转动式门锁解决方案的信息,请下载索斯科R4转动式门锁指南

抗噪音和震动的转动式门锁现已推出不锈钢版本

索斯科的抗噪音和震动的转动式门锁现已推出不锈钢版本, 可以在恶劣环境下提供持续有效的抗腐蚀性。可选采用带有橡胶缓冲垫的R4-10双级门锁,能够大幅降低门在使用时引起的“吱吱嘎嘎”响声。 内置缓冲垫的R4-10转动式门锁有单级和双级两种,并将冲击螺栓设计卡

转动式门锁消除操作过程中的噪音和震动

索斯科的最新转动式门锁解决方案具有内置橡胶缓冲垫,可消除操作过程中引起的噪音和震动。 R4-10双级门锁采用带有橡胶缓冲垫选项,R4-10双级门锁能够大幅减少门部件应用时引起的“吱吱嘎嘎”响声。 内置式缓冲垫的 R4-10 转动式门锁提供单级和双级选项,并且具有

挤压式手柄驱动装置实现单手操控

索斯科最近推出了AC-50挤压式手柄驱动装置, 它具有符合人体工程学的挤压驱动功能,曲线外形特别为便于安装至筒体结构而设计。AC-50 挤压式手柄采用高强度的抗腐蚀材料制作,通过了 40,000 转测试,并改进了工业设计和功能,是户外和室内高强度应用的理想之选。 A

适合重型应用的非锁定驱动装置

索斯科最近推出了AC-30和AC-40非锁定式驱动装置,为重型机械应用提供快速而可靠的驱动。非锁定式的AC-30和AC-40驱动装置是以高强度和抗腐蚀的材料制成,非常适合在恶劣的户外环境和内饰之应用。 AC-30的特色是以按钮式驱动以及在有限空间内进行简易安装,而AC-40却配

两点机制实现灵活的手套箱设计

尽管在汽车和卡车设计中,人们通常并不会将手套箱视为主要卖点,但近来通过美国顶级汽车原始设备制造商之一举办的 全国性广告宣传活动中 ,有相当多的人开始关注手套箱设计。很多汽车制造商注重整体设计中的较小细节(如手套箱)对驾驶体验的影响,并且正在探

工程机械零部件的合规性与应用

工程机械OEM制造商在全球制造环境中需要面对不同地区的法则法规,而全球化的工程机械行业对于 制造组件的物料标准,例如所采用的金属和化学品也 有特定的要求。在选择工程机械的门禁控制装置时,设计工程师必须考虑选购的产品有否提供理想功能之外还须符合相关的