标签:PCB印制电路板

适合狭小空间的全新微型弹簧柱塞

索斯科拴式硬件56微型弹簧柱塞
索斯科拴式硬件56微型弹簧柱塞同样具备可靠的可缩回销设计

索斯科的拴式硬件产品线再添新品——专为空间有限的应用和厚度大于 0.8 mm的面板而设计的微型柱塞。这款全新的 56微型弹簧柱塞可为紧凑空间提供快速进入紧固,并可搭配超模压头,通过一系列标准和定制颜色选择来指定不同进入点。

与索斯科标准的56系列类似,56微型弹簧柱塞提供简化的滑动组件定位、简捷安装和快速释放,以实现轻松移除。通过压入式和扩口式以及保持打开/不保持打开的选项,用户在空间有限的应用中安装门、面板及其他硬件组件时可灵活选择手工紧固或松开。

索斯科拴式硬件产品线的这款最新产品相比标准的56系列要小25%,但采用同样可靠的可缩回销设计,以简化滑动组件的定位。此外,可选的超模压头还能使工程师轻松指定进入点或根据应用需求对进入进行颜色编码。

请访问弹簧柱塞产品页面,进一步了解快速进入硬件的优点。

1/4转紧固件‘强力拴定’

DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件是目前市场上最早提供完整组装紧固件产品之一,为多种行业应用提供一个操作便利的理想选择。 DZUS® D5 Panel Line紧固件系列采用扩口螺柱设计达到扣紧和拆卸要求,使用时速度快、操作方便,并且还可以避免硬件意外丢失,其抗震性能和出色

使用表面贴装技术 (SMT) 降低印刷电路板损坏的风险

索斯科运用表面贴装技术 (SMT) 将拴式螺钉焊接在 PCB 印刷电路板上,省却二次机械按压安装固定拴式螺钉的流程。 在为印刷电路板进行紧固件焊接的工艺,如果操作上不当就可能会造成电路板损坏甚至报废,是电信和网络行业的制造商一向十分关注的问题。 索斯科

Our Miniature Captive Screw: Now Available in Color

Designating and identifying access points in applications is a colorful activity with Southco’s new 52 Miniature Over-Molded Captive Screw. The newest extension to our captive screw line features a plastic, over-molded screw head which is available in standard color options, as well as custom colors matched to customer specifications, product styling