Neuer Kabelsplitter ermöglicht zeitgesteuerte Freigabe von „Rotary“-Schnappriegelverschlüssen

Southco’s neueste Ergänzung der erfolgreichen Produktlinie der „Rotary“-Verschlusslösungen ermöglicht die Auslösung mehrerer verbundener „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse über einen einzigen Betätigungspunkt. Der AC Kabelsplitter verfügt über eine eingebaute Einstellfunktion und zeitgesteuerte Freigabe. Dies ermöglicht eine größere Flexibilität im Design und in der Integration von „Rotary“-Verschlusssystemen in Anwendungen, die fernbetätigtes Schließen erfordern.

Southco’s AC Kabelsplitter bietet einen flexiblen Betätigungspunkt, sodass zwei verbundene „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse durch ein einziges Betätigungselement ausgelöst werden können oder ein „Rotary“-Schnappriegelverschluss durch zwei Betätigungselemente aktiviert werden kann. Außerdem ermöglicht Southco’s AC Kabelsplitter eine zeitgesteuerte Freigabe, sodass ein verbundener Schnappriegelverschluss vor einem anderen ausgelöst werden kann, oder beide verbundenen Schnappriegelverschlüsse gleichzeitig freigegeben werden können. Das ist nützlich bei Fahrzeugtüren, wenn beispielsweise der Benutzer neben dem separaten Zugang zu jeder Tür auf der jeweiligen Seite auch die Möglichkeit haben sollte, gleichzeitig beide Türen auf den gegenüberliegenden Seiten des Fahrzeugs zu öffnen.

Mit seinem kompakten Design nimmt der AC Kabelsplitter minimalen Raum im Gehäuse ein. Der AC Kabelsplitter, der aus korrosionsbeständigem Kunststoff konstruiert ist und über eine Schutzabdeckung verfügt, eignet sich für ein breites Spektrum an anspruchsvollen Anwendungsgebieten. Der AC Kabelsplitter kann mit Southco’s Produktlinie der mechanischen und elektronischen Betätigungselemente und Bowdenzüge zu einem vollständigen „Rotary“-Verschlusssystem kombiniert werden.

Um mehr über unsere „Rotary“-Verschlusslösungen zu erfahren, laden Sie Southco’s Leitfaden für R4 „Rotary“-Verschlüsse herunter.

Sorry, comments are closed for this post.