Neuer Vierteldreh-Verschluss gewährt sicheres Schließen!

Southco D5Southcos DZUS® D5 Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss ist eine der ersten auf dem Markt verfügbaren, unverlierbaren Vierteldreh-Verschluss-Baugruppen. Der Verschluss ist in zahlreichen Ausführungen erhältlich und in vielen Branchen für Anwendungen geeignet, die einen schnellen Zugang erfordern.

Der DZUS® D5 Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss ist mit einem Verschlusszapfen-System mit Niethülse für den schnellen Zugang ausgestattet, das verhindert, dass Hardware-Komponenten herunterfallen oder verloren gehen. Der DZUS® D5 gewährleistet präzises, sicheres Einrasten und Vibrationssicherheit für anspruchsvolle Anwendungen in zahlreichen Branchen.
Der DZUS® D5 bietet einen werkzeugbetätigten Zugang und verfügt über eine visuelle Verschlussstatusanzeige. Eine Auswahl verschiedener Längen ermöglicht den Einsatz mit unterschiedlichen Plattenstärken.

Cockpit by Paul Hudson, CC-BY-2.0
Cockpit by Paul Hudson CC-BY-2.0

Dank der einfachen Istallation und der hohen Lebensdauer lassen sich die Verschlüsse unkompliziert in zahlreichen Anwendungen unterschiedlichster Branchen einsetzen – von Luftfahrt- bis hin zu Unternehmenshardware-Unternehmen.

Weitere Informationen über unsere komplette Produktlinie der DZUS® ® Vierteldreh-Schnellverschlüsse finden Sie auf der, Quarter-Turn Fasteners page.

 

Sorry, comments are closed for this post.