Auteur : Rachel Pilgren-Kane

My name is Rachel Kane, and I love a good story – especially when it involves innovative technology. Follow along with me as I post information on new product launches, application design solutions using our engineered access hardware technology, tips and tricks, and commentary on industry news and trends. Do you have a Southco story to share? Email me at rkane@southco.com

Remplacement des verrous mécaniques par des verrous électroniques sur le matériel médical

Dans les établissements de santé actuels, les menaces liées à la sécurité s’étendent de la sécurité physique des bâtiments au matériel médical, tel que les armoires, les chariots de distribution, les postes d’accès aux dossiers médicaux et les équipements de diagnostic portables. Pour de nombreux responsables d’établissements, la surveillance de la sécurité au niveau du matériel ou des chariots peut représenter un défi. Pour obtenir des solutions, un grand nombre d’entre eux se tournent vers les fabricants de ce type de matériel.


La gestion des clés mécaniques peut être compliquée, peu pratique et coûteuse. Les clés physiques doivent être gérées avec soin afin de rester entre les mains du personnel autorisé uniquement. Ces clés doivent également être récupérées et réaffectées lorsque les employés rentrent chez eux ou lorsqu’ils ne sont plus employés par l’établissement, ce qui peut entraîner des complications pour les établissements de grande taille. En remplaçant les verrous à clé traditionnels par des verrous et des loquets électromécaniques, il est possible de moderniser facilement l’accès aux équipements médicaux et de répondre ainsi aux besoins de sécurité changeants.

Les verrous électroniques, tels que le loquet rotatif électronique R4-EM à usage léger de Southco,permettent aux fabricants d’équipements médicaux d’intégrer une sécurité intelligente dans leurs produits. Lorsqu’elles sont utilisées au sein d’un système d’accès électronique (EAS), elles créent une signature électronique qui peut permettre d’authentifier l’utilisateur, de créer un historique et de générer des rapports, ce qui simplifie la gestion de la sécurité et élimine les possibilités d’atteinte à la sécurité physique.

Le loquet R4-EM de Southco fournit une solution simple et polyvalente pour toute une gamme d’applications médicales. Monté à l’intérieur de l’équipement, ce loquet compact occupe un espace intérieur minime et permet une finition extérieure soignée qui le protège contre le vandalisme. Le loquet R4-EM peut être relié directement à toute une gamme de dispositifs de contrôle d’accès, tels que le contrôleur d’accès à clavier à membrane EA-KC2 , le contrôle à distance sans fil RF EA-R02 et le lecteur sans contact EA-P3  , pour un système d’accès entièrement géré à distance.

Les solutions d’accès électronique conviennent parfaitement au matériel médical, car elles peuvent fournir des historiques d’accès incontestables pour l’ensemble des portes et des armoires qui en sont équipées. Chaque fois qu’un loquet électronique est ouvert ou fermé, un signal est envoyé à un système de surveillance afin de confirmer l’accès et de le consigner. Selon leur configuration, les rapports EAS peuvent fournir plus que de simples informations d’ouverture/fermeture, en indiquant par exemple l’identifiant de la personne qui a activé le verrou électronique, ainsi que l’heure et la durée de l’événement.

L’utilisation d’un loquet électronique dans un système de sécurité existant complet ou partiel peut être facilement intégrée par les fabricants de matériel médical, ainsi que par les établissements de santé qui envisagent d’acquérir ou de remplacer des équipements, afin de permettre une surveillance en temps réel et la création d’un historique pour toutes les activités d’accès. Les systèmes d’accès électronique permettent également de consulter les dossiers d’accès à distance, si bien que la surveillance du personnel n’a plus besoin d’être réalisée sur site.

Conformité conceptuelle dans les applications de matériel d’accès pour engins de chantier

Off-highway OEMs face many challenges in meeting regionalized regulations in the global manufacturing environment. Requirements within the global off-highway sector for instance, dictate standards for materials used in the production of component parts, such as metals and chemicals. When specifying access control hardware for an application, engineers must d…

Un verrouillage Quick-Access résistant à la chaleur

Southco a récemment étendu sa célèbre gamme de fixations quart de tour DZUS ® D8 Panex avec le lancement d'une nouvelle version en acier inoxydable. Le modèle en inox D8 offre la même rapidité d'accès et d'installation que le modèle D8 standard, tout en permettant une fixation fiable dans les environnements difficiles où les performances peuvent Ã…

Une petite butée qui fait toute la différence

Les dernières versions du loquet à levier C2 et du loquet à levier étanche C5 sont désormais disponibles avec une butée en option. Cet accessoire en caoutchouc assure une compression plus homogène et compense la perte d'alignement, ce qui réduit l'usure, les vibrations et le bruit. Les loquets C2 et C5 sont des solutions éprouvées, qui ont d…

Meilleures pratiques de conception de loquets pour boîtes à gants

Lors de la conception d'applications de verrouillage pour boîtes à gants, les fabricants automobiles doivent souvent inclure différentes options de montage et d'actionnement pour tenir compte de l'évolution des espaces intérieurs. Pour les ingénieurs-concepteurs, il est essentiel de spécifier de nouveaux composants permettant de maintenir de faibl…

Robuste loquet à compression sans augmentation de poids

Southco propose désormais une version légère en aluminium du loquet à compression E3 VISE ACTION®. Ce loquet E3 léger assure un robuste verrouillage à l’épreuve des vibrations, comme les produits standard de la gamme E3, et convient à une utilisation dans une grande diversité de secteurs. La construction en aluminium anodisé dur du nouveau lo…

Fixation quart de tour captive permanente aux performances remarquables

La fixation quart de tour DZUS® Panel D5 est une des premières fixations assemblées quart de tour entièrement captive aujourd’hui disponible sur le marché. Elle offre des possibilités de conception illimitées pour un large éventail d’applications industrielles nécessitant un accès rapide. Dotée d’un ensemble goujon à riveter en réponse …

Une poignée verrouillable qui s’installe en un tour de main

L’installation se fait en quelques minutes, sans requérir d’outil ou de mécanisme de verrouillage séparé. La poignée affleurante P2 verrouillable de Southco combine deux produits en un, alliant la fiabilité et la rapidité d’installation du modèle P2 standard à la sécurité accrue d’une serrure à came intégrée. Cet ensemble monobloc…

Couple double pour soulever et positionner facilement les objets lourds

La nouvelle charnière de positionnement à couple constant Southco E6-600 se caractérise par une capacité de maintien accrue et une construction légère en aluminium. Cette charnière permet à l’utilisateur de maintenir la porte ou le panneau fermement en place à l’angle voulu et présente un couple double pour une utilisation avec des objets d…