Engins de Travaux

Souplesse de verrouillage sur chantier grâce à un système d’actionneur à palette monopoint

L’un de nos principaux gestionnaires de comptes est récemment rentré d’une visite chez un client qui devait concevoir une nouvelle application pour son parc de véhicules d’excavation. Le client souhaitait développer une solution de verrouillage plus sûre pour une boîte renfermant des outils de chantier coûteux à l’extérieur de la cabine des véhicules. Afin d’éviter des pertes et de réduire les risques de vol, le client nous a présenté des exigences très spécifiques concernant la conception de l’application et son fonctionnement.

Le principal défi de cette conception concernait l’accès. Le client a spécifié que la boîte devait uniquement pouvoir être ouverte depuis l’intérieur du véhicule d’excavation, ce qui signifiait que l’accès par une personne située à l’extérieur de la cabine devait nécessiter un déclenchement de l’intérieur. Pour réduire davantage les risques de vol, la boîte ne devait posséder aucun mécanisme de verrouillage visible à l’extérieur.

Puisque le conducteur du véhicule allait devoir fréquemment utiliser les deux mains pour contrôler son équipement, la manipulation requise pour déclencher le dispositif de verrouillage devait être simple. De plus, le client a demandé à ce que le système de verrouillage intérieur soit encastré dans le panneau de commande existant, de manière à ne pas gêner le conducteur, et à ce qu’il soit construit dans un matériau durable, capable de résister à l’usure liée aux travaux de construction.

La solution ? L’actionneur à palette monopoint AC-75 de Southco, avec son évidement profond permettant une prise facile et une traction du doigt. Sa construction en aluminium poudré garantit durabilité et facilité d’utilisation à température extrême, ce qui fait de lui un dispositif parfaitement adapté aux applications intérieures et extérieures.

L’actionneur AC-75 est également compatible avec les loquets rotatifs Southco de la série R4 et permet une installation en façade avec trois options de montage du câble. Ce système complet permet à l’ingénieur d’installer l’actionneur AC-75 à l’intérieur de la cabine du véhicule et de placer le loquet R4 à l’extérieur, dans la boîte, en le connectant à l’aide du câble. Lorsque le conducteur déclenche l’actionneur AC-75, celui-ci libère le loquet rotatif de la boîte à outils extérieure pour permettre son ouverture.

La sécurité fait-elle partie des facteurs de conception de vos applications de chantier ? Avez-vous besoin de notre aide pour une application de verrouillage complexe ? Donnez-nous des précisions dans les commentaires.

Verrouillage biométrique : la sécurité avec une touche personnelle

Lors de la remise de clés, de codes et de cartes d'accès, il est souvent difficile de garantir que seules les personnes autorisées utiliseront ces articles. Bien que ceci soit contraire à la politique de l'entreprise, un employé peut prêter sa clé à un collègue pour des raisons de commodité. Même avec les dernières solutions technologiques de con

Meilleures pratiques de sélection de verrous électroniques pour les applications de libre-service

Lors de la conception de la sécurité physique des équipements de libre-service, tels que les kiosques et les points de collecte et de dépôt, les fabricants doivent anticiper la nécessité d'utiliser des méthodes de contrôle d'accès modernes et incorporer de nouvelles technologies, tout en continuant de fournir une solution économique, qui répond a

Remplacement des verrous mécaniques par des verrous électroniques sur le matériel médical

Dans les établissements de santé actuels, les menaces liées à la sécurité s'étendent de la sécurité physique des bâtiments au matériel médical, tel que les armoires, les chariots de distribution, les postes d'accès aux dossiers médicaux et les équipements de diagnostic portables. Pour de nombreux responsables d'établissements, la surveillance

Conformité conceptuelle dans les applications de matériel d’accès pour engins de chantier

Off-highway OEMs face many challenges in meeting regionalized regulations in the global manufacturing environment. Requirements within the global off-highway sector for instance, dictate standards for materials used in the production of component parts, such as metals and chemicals. When specifying access control hardware for an application, engineers must d

Un verrouillage Quick-Access résistant à la chaleur

Southco a récemment étendu sa célèbre gamme de fixations quart de tour DZUS ® D8 Panex avec le lancement d'une nouvelle version en acier inoxydable. Le modèle en inox D8 offre la même rapidité d'accès et d'installation que le modèle D8 standard, tout en permettant une fixation fiable dans les environnements difficiles où les performances peuvent

Une petite butée qui fait toute la différence

Les dernières versions du loquet à levier C2 et du loquet à levier étanche C5 sont désormais disponibles avec une butée en option. Cet accessoire en caoutchouc assure une compression plus homogène et compense la perte d'alignement, ce qui réduit l'usure, les vibrations et le bruit. Les loquets C2 et C5 sont des solutions éprouvées, qui ont d

Meilleures pratiques de conception de loquets pour boîtes à gants

Lors de la conception d'applications de verrouillage pour boîtes à gants, les fabricants automobiles doivent souvent inclure différentes options de montage et d'actionnement pour tenir compte de l'évolution des espaces intérieurs. Pour les ingénieurs-concepteurs, il est essentiel de spécifier de nouveaux composants permettant de maintenir de faibl

Robuste loquet à compression sans augmentation de poids

Southco propose désormais une version légère en aluminium du loquet à compression E3 VISE ACTION®. Ce loquet E3 léger assure un robuste verrouillage à l’épreuve des vibrations, comme les produits standard de la gamme E3, et convient à une utilisation dans une grande diversité de secteurs. La construction en aluminium anodisé dur du nouveau lo

Fixation quart de tour captive permanente aux performances remarquables

La fixation quart de tour DZUS® Panel D5 est une des premières fixations assemblées quart de tour entièrement captive aujourd’hui disponible sur le marché. Elle offre des possibilités de conception illimitées pour un large éventail d’applications industrielles nécessitant un accès rapide. Dotée d’un ensemble goujon à riveter en réponse