Étiquette : engins de travaux @fr

Un nouveau micro-loquet rotatif conçu pour les espaces exigus

r4-05-1000x1000

Fort du succès de sa gamme de solutions de verrouillage rotatif, Southco l’a récemment enrichie en commercialisant le loquet rotatif R4-05 Micro. Le dernier-né de la gamme de loquets rotatifs R4 assure un verrouillage invisible et une meilleure sécurité, sans compromis sur sa résistance ou sa fonctionnalité. Il constitue le choix idéal pour les applications offrant un espace très réduit.

Le loquet rotatif R4-05 Micro permet l’intégration de systèmes rotatifs à actionnement distant dans des applications pour lesquelles l’encombrement est un facteur déterminant. Le loquet R4-05 Micro est 60 % plus petit que le plus petit loquet rotatif de Southco, ce qui permet une réduction importante de son encombrement et de son empiètement sur l’application. Grâce à son design asymétrique, le loquet R4-05 Micro peut être monté de n’importe quel côté de l’application, pour des possibilités de conception infinies.

Fabriqué en acier inoxydable, ce loquet compact existe en version manuelle ou actionnée par câble, avec butée intégrée pour résister aux vibrations, et avec verrouillage en un ou deux temps pour répondre aux exigences de diverses applications disposant d’un espace limité, notamment dans des secteurs comme le transport, les machines industrielles et le libre-service. En outre, les loquets rotatifs R4 peuvent être associés à la gamme d’actionneurs électroniques et de câbles Southco pour constituer un système de verrouillage rotatif.

Pour plus de renseignements à propos de nos solutions de verrouillage rotatif, téléchargez le guide de verrouillage rotatif R4 de Southco.

Un loquet à came avec obturateur qui empêche les ouvertures intempestives et la pénétration de poussières

Fort du succès de sa gamme de loquets à came E5, Southco l'enrichit d'une nouvelle version conçue pour empêcher les ouvertures intempestives. La douille rétractable du loquet à came E5 avec obturateur améliore la sécurité en empêchant la rotation et l’ouverture de la came dans les applications soumises à des vibrations importantes. Le loq

Des loquets robustes qui résistent aux intempéries

Les températures extrêmes sont une source de frustration constante pour les ingénieurs qui conçoivent des applications extérieures, car le matériel doit être protégé contre les intempéries et continuer de fonctionner parfaitement. Le défi consiste à trouver les bons matériaux pour l'application. La solution : anticiper les conditions d'utilisati

Conformité conceptuelle dans les applications de matériel d’accès pour engins de chantier

Off-highway OEMs face many challenges in meeting regionalized regulations in the global manufacturing environment. Requirements within the global off-highway sector for instance, dictate standards for materials used in the production of component parts, such as metals and chemicals. When specifying access control hardware for an application, engineers must d

Robuste loquet à compression sans augmentation de poids

Southco propose désormais une version légère en aluminium du loquet à compression E3 VISE ACTION®. Ce loquet E3 léger assure un robuste verrouillage à l’épreuve des vibrations, comme les produits standard de la gamme E3, et convient à une utilisation dans une grande diversité de secteurs. La construction en aluminium anodisé dur du nouveau lo