挤压式手柄驱动装置实现单手操控

AC-50挤压式手柄驱动装置
AC-50挤压式手柄驱动装置

索斯科最近推出了AC-50挤压式手柄驱动装置, 它具有符合人体工程学的挤压驱动功能,曲线外形特别为便于安装至筒体结构而设计。AC-50 挤压式手柄采用高强度的抗腐蚀材料制作,通过了 40,000 转测试,并改进了工业设计和功能,是户外和室内高强度应用的理想之选。

AC-50挤压式手柄采用高强度的抗腐蚀材料制作,通过了 40,000 转测试,并改进了工业设计和功能,是户外和室内高强度应用的理想之选。当与索斯科R4 旋转式门锁AC 线缆, AC 线缆合用, 可形成一个完整的转动式门锁系统,为室内和户外应用提供了一个安全可靠的远程门锁方案。

将AC-50 安装在管形结构上后,相应的AC 线缆可隐藏起来,并穿过器连接至 R4 转动式门锁,使安全性得到提升。

索斯科AC-50 挤压式手柄驱动装置提供更高的安全性,并在有必要使用远程访问的情况下改善人机工学体验。例如,单手挤压式手柄驱动功能可轻松打开大型工程机械中的门锁器。这有助消除从梯子上伸手开门而发生坠落的风险,将梯子的接触点从四个减少到三个。

若要了解关于我们的转动式门锁解决方案的更多信息,请下载R4转动式门锁指南

Sorry, comments are closed for this post.