屏幕支臂推出定位臂锁定功能

索斯科的倾斜、旋转和摇摆支臂(A 系列) 如今新增了一种可让定位臂锁定到储藏位置的功能。A 系列的设计具有一个将支臂稳固到位的柱塞,在屏幕移动或震动的极端条件下使保持在原位。Southco AV-D30

具有锁定功能的 A 系列支臂, 在实现可靠倾斜定位的同时,即使在用户进行触屏操作或发生震动或安装于不平整表面时,仍能使屏幕纹丝不动。

索斯科的 AV 屏幕支臂产品配备内置的定位技术,提供准确的控制和定制化操作。索斯科的每种屏幕支臂解决方案都经受过 20,000 次操作的验证测试,瞬间实现定位,并且无需经常进行维修和重新调整。

对于因突然受力而导致支臂意外摇晃或影响屏幕定位的情况,例如车载电视以及设有屏幕的医疗推车,A 系列新增的锁定功能可确保稳固的理想解决方案。

有关索斯科定位技术解决方案的更多信息,请访问我们屏幕定位解决方案的页面。

Sorry, comments are closed for this post.