新一代屏幕支架具备经验证的位置控制能力与设计灵活性

索斯科为其AV屏幕支架添加了三个新型号,以提高功能及设计灵活性。AV-D32系列包括一个新一代的倾斜和旋转屏幕支架(K 系列), 一个倾斜, 旋转和单摆臂(A 系列), 以及一个倾斜, 旋转和双摆臂(A 系列),这些型号贯彻索斯科一向具备的定位技术,提供完美精确控制及可定制产品设计。AV-D32 Series Dual Arm索斯科AV-D32系列双摆臂索斯科AV-D32系列双摆臂

AV-D32系列屏幕支架具有与索斯科第一代支架相同的经验证的操作周期测试与屏幕固定能力,产品经济又结构简洁。AV-D32系列中的每个型号都可提供挂墙和桌面安装两种方式,并采取整体式导线信道控制,该系列产品设计简单,接合点极少可方便清洁。

AV-D32 系列在每个接合点处都运用了索斯科的定位技术,实现了针对屏幕操作的活动控制。这新一代屏幕支架,为屏幕在恶劣环境中,特别是在振动和触摸屏受力可能对操作造成影响的环境中, 提供了可靠和便捷的解决方案。

索斯科的完整屏幕支架解决方案减省了对持续保养与重新调整的需要,不费用者气力可轻松定位,并通过可重复20,000次操作周期测试。索斯科AV系列具可靠和经验证的倾斜定位能力,同时在触摸屏幕操作、振动环境或装置安装表面不平坦的情况下,仍可稳固地将屏幕定位。

如欲了解索斯科定位技术的更多信息,请下载索斯科定位技术手册

Sorry, comments are closed for this post.