新款密封型杠杆锁符合NEMA 4 和IP65 标准

C2-Sealed Lever Latch索斯科新款 C2 密封式杠杆门锁提供与标准 C2 系列一致的抗压抗震性能,但采用了符合 NEMA 4 和 IP65 标准的密封式设计,起到防水防尘的作用,更加适合室内和户外应用。

密封式 C2 系列坚固耐用,提供卓越的机械性能并能矫正错位。像 C2 标准系列一样,密封型号提供多种不同的表面处理和间距长度,还提供锁定选件提升安全性。这些门锁采用低平设计,易于安装和操作,满足广泛应用需求。

C2封闭式杠杆门锁满足入口保护要求,无需调整或变更现有门板设计,非常适用于新装或改装设备。

欲更全面地了解索斯科完整系列的杠杆门锁,请访问我们的C2杠杆门锁产品页面

 

Sorry, comments are closed for this post.