新款止动铰链提供更高抗腐蚀性和使用寿命

C6止动铰链索斯科重新推出了经过改良设计的C6止动铰链,为需要将门板固定到预定角度的应用提供更高抗腐蚀性。新款C6止动铰链具有坚固的塑料和不锈钢构造,采用现代的设计款式和强化功能,使用寿命毫不逊色。

C6止动铰链采用锁扣式设计,能完全隐藏安装固件,在呈现现代简约外观的同时易于清洁,有多种止动角和定位扭矩可选,满足不同应用需求。此外,C6系列还提供一种自由摆动款式,可让门板180度全开。

重新设计的C6止动铰链提供更加新颖的款式,其更强的抗腐蚀性适合广泛不同的应用,省去为稳定门板位置而安装额外组件的人力成本。

如欲了解索斯科的铰链技术的更多信息,请访问我们定位铰链产品页面。

Sorry, comments are closed for this post.