独立式电子门禁系统提供无钥匙出入的一站式解决方案

SC 独立式电子锁定系统提供键盘或 RFID射频识别门禁控制。
SC 独立式电子锁定系统提供键盘或 RFID射频识别门禁控制

索斯科提供广泛的电子门禁解决方案,从R4-EM电子转动门锁到门禁控制设备EA-KC2薄膜键盘门禁控制器。索斯科的 SC 独立式电子锁定系统是电子门禁解决方案系列的最新产品,它将门禁控制设备、电子锁定、电子钥匙解锁和电源整合到单一装置中。

这一个由5号电池驱动的系统提供键盘或RFID射频识别门禁功能,并采用时尚的人体工程学设计和插入式安装。该系统针对各种应用提供完整的电子锁定功能,简化了从机械到电子门禁的升级操作。

索斯科的独立式电子门禁系统索斯科的独立式电子锁定系统采用单一部件设计,可轻松装入标准的 25x150mm 门板预制件中,简化了电子门禁解决方案与机柜设计的集成,且无需布线或连接独立部件。

如欲了解索斯科电子门禁解决方案系列的更多信息,请访问EAS页面

Sorry, comments are closed for this post.