紧凑倾斜型和旋转式屏幕支架发挥强大性能

AV-C20索斯科紧凑型AV-C20屏幕支架 专门为体积小而轻的屏幕实现可靠的倾斜和旋转功能。索斯科在AV-C20系列屏幕支架采用了恒定扭矩定位技术,在屏幕安装这款AV-C20紧凑倾斜型和旋转式支架后,使用者可以轻松地调节屏幕角度,还可使屏幕旋转。

其接头内精确控制的操作力度可防止屏幕偏移或走位,使其保持固定,而无需频繁调整。

Dilettante-Wheel’ by Vidibiz PhotoGraphic, CC-BY-2.0
Dilettante-Wheel by Vidibiz PhotoGraphic CC-BY-2.0

AV-C20屏幕支架由抗腐蚀材料制成, 产品使用寿命亦经过验证证明其持久耐用和稳定性,确保能在户内和户外长期使用,并适合多种设备如平板电脑、汽车GPS导航系统以及小型的人机界面应用。

AV-C20系列屏幕支架性能的可靠以及稳定性,为一直以来采用低档次定位功能或不带任何定位功能屏幕支架的设计工程师带来一大喜讯。

如欲进一步了解屏幕支架产品,请访问索斯科屏幕支架页面。

Sorry, comments are closed for this post.