转动式门锁消除操作过程中的噪音和震动

索斯科的最新转动式门锁解决方案具有内置橡胶缓冲垫,可消除操作过程中引起的噪音和震动。 R4-10双级门锁采用带有橡胶缓冲垫选项,R4-10双级门锁能够大幅减少门部件应用时引起的“吱吱嘎嘎”响声。R4-10内置式缓冲垫转动式门锁

内置式缓冲垫的 R4-10 转动式门锁提供单级和双级选项,并且具有将钢片卡箍在橡胶缓冲垫和转子之间的设计。没有额外的移动间隙或空间,消除金属对金属移动时或震动可能引起的任何噪音。单级式和双级式选项都能够提供经过验证的牢固门锁,而双级式选项则为防止虚锁现象情况而专门设计。

R4-10 双级式门锁的紧凑设计在箱柜内的占用空间极小,提供隐蔽的锁闩和更高的安全性。以防腐蚀钢材和不锈钢制成,这些门锁适合恶劣的环境,并且可用于各行各业的广泛应用。另外,R4 转动式门锁可以和索斯科的机械和电子驱动装置及线缆配合使用,构成一套完整的转动式门锁系统。

若要了解关于我们的转动式门锁解决方案的更多信息,请下载索斯科R4转动式门锁指南

Sorry, comments are closed for this post.