适合狭小空间的全新微型弹簧柱塞

索斯科拴式硬件56微型弹簧柱塞
索斯科拴式硬件56微型弹簧柱塞同样具备可靠的可缩回销设计

索斯科的拴式硬件产品线再添新品——专为空间有限的应用和厚度大于 0.8 mm的面板而设计的微型柱塞。这款全新的 56微型弹簧柱塞可为紧凑空间提供快速进入紧固,并可搭配超模压头,通过一系列标准和定制颜色选择来指定不同进入点。

与索斯科标准的56系列类似,56微型弹簧柱塞提供简化的滑动组件定位、简捷安装和快速释放,以实现轻松移除。通过压入式和扩口式以及保持打开/不保持打开的选项,用户在空间有限的应用中安装门、面板及其他硬件组件时可灵活选择手工紧固或松开。

索斯科拴式硬件产品线的这款最新产品相比标准的56系列要小25%,但采用同样可靠的可缩回销设计,以简化滑动组件的定位。此外,可选的超模压头还能使工程师轻松指定进入点或根据应用需求对进入进行颜色编码。

请访问弹簧柱塞产品页面,进一步了解快速进入硬件的优点。

Sorry, comments are closed for this post.