适合重型应用的非锁定驱动装置

Southco_nonlocking AC30-AC40 actuators索斯科最近推出了AC-30和AC-40非锁定式驱动装置,为重型机械应用提供快速而可靠的驱动。非锁定式的AC-30和AC-40驱动装置是以高强度和抗腐蚀的材料制成,非常适合在恶劣的户外环境和内饰之应用。

AC-30的特色是以按钮式驱动以及在有限空间内进行简易安装,而AC-40却配备了大型而综合手柄和按钮,便于驱动时戴着手套的用户。AC-30和AC-40驱动装置都有锁定和非锁定款式,并提供直接、单点或多点动驱动选择。

索斯科的AC-30和AC-40驱动装置为需要稳健操作的重型机械、外部应用如工程机械、交通运输和船舶的理想选择。AC-30和AC-40两款都有按钮式驱动,并可独立或配合综合手柄应用, 为室内和室外门锁实现快速驱动。

索斯科的R4转动门锁和AC线缆相结合,整套驱动装置为内饰和外部应用带来安全和可靠的远程锁定。

如欲了解有关转动式门锁解决方案的更多信息,请下载转动式门锁指南

Sorry, comments are closed for this post.