牢靠而简单的基本型倾斜式屏幕支架

索斯科现推出倾斜式屏幕支架(T 系列)基本型号,完善了目前只带平衡恒定扭矩倾斜式屏幕支架的T系列。The 基本型号AV-D25倾斜式屏幕支架 提供稳定可靠,倾斜定位性能,为调整和固定重型面板和屏幕提供基本的解决方案。带平衡恒定扭矩的倾斜式屏幕支架型号则不需使用者用太多力度操作设备,令整个操作体验更为顺畅。

AV-D25-2Tb

T 系列结合优越稳定的定位技术提供倾角调整功能,以满足不同用户在不同视线条件下的使用的便利性。

此外,该产品无需经常维护和重新调整,可毫不费力的操作定位,并具有经检验的稳定使用寿命,从而确保其在大多数应用中始终保持可靠的性能。

索斯科倾斜式屏幕支架(T 系列)基本型号迎合一般倾斜功能的应用需要。对于一些更复杂的应用,客户可考虑选用带有平衡恒定扭矩技术的型号。

Sorry, comments are closed for this post.