工业设备

适合重型应用的非锁定驱动装置

Southco_nonlocking AC30-AC40 actuators索斯科最近推出了AC-30和AC-40非锁定式驱动装置,为重型机械应用提供快速而可靠的驱动。非锁定式的AC-30和AC-40驱动装置是以高强度和抗腐蚀的材料制成,非常适合在恶劣的户外环境和内饰之应用。

AC-30的特色是以按钮式驱动以及在有限空间内进行简易安装,而AC-40却配备了大型而综合手柄和按钮,便于驱动时戴着手套的用户。AC-30和AC-40驱动装置都有锁定和非锁定款式,并提供直接、单点或多点动驱动选择。

索斯科的AC-30和AC-40驱动装置为需要稳健操作的重型机械、外部应用如工程机械、交通运输和船舶的理想选择。AC-30和AC-40两款都有按钮式驱动,并可独立或配合综合手柄应用, 为室内和室外门锁实现快速驱动。

索斯科的R4转动门锁和AC线缆相结合,整套驱动装置为内饰和外部应用带来安全和可靠的远程锁定。

如欲了解有关转动式门锁解决方案的更多信息,请下载转动式门锁指南

AC驱动线缆:门锁和远程驱动装置之间的连接

远程驱动式转动门锁的安全指引要求以及行业要求, 对各行各业的设计流程产生重要影响。 索斯科全方位的转动锁定系统采用三种组件来实现远程驱动:索斯科 R4 转动门锁, AC驱动线缆 和AC驱动装置。索斯科的AC驱动线缆将驱动装置连接到转动门锁,实现远程锁定。 索

工程机械零部件的合规性与应用

工程机械OEM制造商在全球制造环境中需要面对不同地区的法则法规,而全球化的工程机械行业对于 制造组件的物料标准,例如所采用的金属和化学品也 有特定的要求。在选择工程机械的门禁控制装置时,设计工程师必须考虑选购的产品有否提供理想功能之外还须符合相关的