汽车

触点对汽车设计的重要

SC-Automotive Touch Points对您的客户而言,您就是他们的触点。

现代生活, 触点已成为客户决定所选产品的基础。触点带动了客户的体验, 成为建立关系的基础。因此, 了解触点对汽车设计的影响是非常重要。

什么是触点?

触点就是体验公司及产品与客户的沟通、人和交流。

触点可以有多种形式, 包括从汽车关门发出的声响,到进入中央控制台所需的操作力。触点形成客户对一家企业及其品牌与质量水平的基本印象。

汽车原始设备制造商拥有塑造体验的机会。通过理解和运用汽车触点,汽车制造商即可直接影响您的客户的体验。强化客户体验会为客户和公司带来更好的效果, 实现更大的品牌影响力, 以至提高客户忠实度和增加销售。

强化品牌意识

在汽车行业中,突出优势是建立、创造和保持独特卖性的关键,这细小元素能够对总体设计产生巨大影响。了解客户所在以及产生互动是重要关键, 尽管可能不是最终的决策因素,但如果触点质量不能满足预期,将成为影响客户购买过程的一个因素。

一家公司的品牌形象可创建未来。它代表了公司员工、经营模式以及与竞争对手的分别。对汽车制造商而言,品牌有赖于他们从概念开发直到生产所依赖的诚信和可靠的供应商。

在索斯科,我们理解客户的触点产品,我们大量投资建立为最终用户带来高质量体验的公认解决方案。我们的多功能设计与全球工程支持能力,可确保我们持续提供高质量的产品,并通过触点满足您的企业目标来增强最终用户的体验。

索斯科拥有几十年的经验与创新技术, 一直与汽车行业保持密切关系。我们为众多汽车的内饰和外部应用制造精良的门禁硬件,包括手套箱、中央控制台和地板存储间门锁、头枕和扶手定位铰链、阻挡噪声及其他设备应用的专用紧固件,所有产品都为确保用户终极触点体验,实现高品质和舒适的感受。

如需了解索斯科触点技术如何让您汽车设计更高价值,请下载汽车独特触点解决方案

新款密封型杠杆锁符合NEMA 4 和IP65 标准

索斯科新款 C2 密封式杠杆门锁提供与标准 C2 系列一致的抗压抗震性能,但采用了符合 NEMA 4 和 IP65 标准的密封式设计,起到防水防尘的作用,更加适合室内和户外应用。 密封式 C2 系列坚固耐用,提供卓越的机械性能并能矫正错位。像 C2 标准系列一样,密封型号提供多

转动式门锁消除操作过程中的噪音和震动

索斯科的最新转动式门锁解决方案具有内置橡胶缓冲垫,可消除操作过程中引起的噪音和震动。 R4-10双级门锁采用带有橡胶缓冲垫选项,R4-10双级门锁能够大幅减少门部件应用时引起的“吱吱嘎嘎”响声。 内置式缓冲垫的 R4-10 转动式门锁提供单级和双级选项,并且具有

两点机制实现灵活的手套箱设计

尽管在汽车和卡车设计中,人们通常并不会将手套箱视为主要卖点,但近来通过美国顶级汽车原始设备制造商之一举办的 全国性广告宣传活动中 ,有相当多的人开始关注手套箱设计。很多汽车制造商注重整体设计中的较小细节(如手套箱)对驾驶体验的影响,并且正在探

紧凑倾斜型和旋转式屏幕支架发挥强大性能

索斯科紧凑型AV-C20屏幕支架 专门为体积小而轻的屏幕实现可靠的倾斜和旋转功能。索斯科在AV-C20系列屏幕支架采用了恒定扭矩定位技术,在屏幕安装这款AV-C20紧凑倾斜型和旋转式支架后,使用者可以轻松地调节屏幕角度,还可使屏幕旋转。 其接头内精确控制的操作力度

牢靠而简单的基本型倾斜式屏幕支架

索斯科现推出倾斜式屏幕支架(T 系列)基本型号,完善了目前只带平衡恒定扭矩倾斜式屏幕支架的T系列。The 基本型号AV-D25倾斜式屏幕支架 提供稳定可靠,倾斜定位性能,为调整和固定重型面板和屏幕提供基本的解决方案。带平衡恒定扭矩的倾斜式屏幕支架型号则不需使

DZUS 快锁式紧固件,极其耐热

索斯科DZUS® D8 Panex ¼转快速装卸紧固件不锈钢材质型号耐高温抗腐蚀,为户外应用提供一个理想可靠的解决方案。索斯科DZUS®系列紧固件结构简单实用,能够快速的安装、拆卸,以方便使用为见称。 不锈钢结构由于加强了其总材料厚度(TMT)公差,可达到稳定的紧固效