DZUS 1/4 转快锁紧固件

1/4转紧固件‘强力拴定’

Southco D5DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件是目前市场上最早提供完整组装紧固件产品之一,为多种行业应用提供一个操作便利的理想选择。

DZUS® D5 Panel Line紧固件系列采用扩口螺柱设计达到扣紧和拆卸要求,使用时速度快、操作方便,并且还可以避免硬件意外丢失,其抗震性能和出色强度可保证其持久稳固地夹住面板,满足多个行业对于这方面的应用规格需求。

DZUS® D5以专用工具拆安装,并提供标记显示锁状态的功能。采购者可以按照门板厚度需要选择扩口长度。

Cockpit by Paul Hudson, CC-BY-2.0
Cockpit by Paul Hudson CC-BY-2.0

无论是飞机还是电子机柜设备,这款紧固件都能为各行业应用达到扣紧和拆卸要求,使用时速度快、操作方便的要求。

如欲进一步了解DZUS® 1/4转紧固件产品,请访问索斯科紧固件页面。

紧凑倾斜型和旋转式屏幕支架发挥强大性能

索斯科紧凑型AV-C20屏幕支架 专门为体积小而轻的屏幕实现可靠的倾斜和旋转功能。索斯科在AV-C20系列屏幕支架采用了恒定扭矩定位技术,在屏幕安装这款AV-C20紧凑倾斜型和旋转式支架后,使用者可以轻松地调节屏幕角度,还可使屏幕旋转。 其接头内精确控制的操作力度

集合可用性、安全性和可靠性的航空航天宣传册

机种大小的改变, 航空航天的革新设计亦与时并进。设计工程师在选择组件时, 不仅注重飞机多变的设计的需求, 而且同时注重可靠的功能设计。 在行业发展趋势中, 减轻飞机重量以及配置更多新技术, 对提升乘客舒适度和安保性非常重要。 对于设计工程师来说,这

牢靠而简单的基本型倾斜式屏幕支架

索斯科现推出倾斜式屏幕支架(T 系列)基本型号,完善了目前只带平衡恒定扭矩倾斜式屏幕支架的T系列。The 基本型号AV-D25倾斜式屏幕支架 提供稳定可靠,倾斜定位性能,为调整和固定重型面板和屏幕提供基本的解决方案。带平衡恒定扭矩的倾斜式屏幕支架型号则不需使

压缩锁永不‘松懈’

索斯科推出轻量型铝材质E3 VISE ACTION®压缩式门锁,丰富E3产品系列阵容,除了提供强大的防震功能之外,可满足专业权威的欧洲标准对于轨道车辆材料阻燃测试的要求,并且适用于多个行业应用。 在多种重载型设备的应用,E3 压缩式门锁皆提供强度性能以及发挥