专案报告: 改进工程机械设备的设计

随着新一代技术继续对工程机械设备的设计趋势产生影响,原始设备制造商(OEM)正在寻觅不仅可简化安装过程并改进对最终用户提供的功能,还可让产品在恶劣环境中稳定可靠操作。电子门禁解决方案中机电锁或门锁以及定位解决方案的常量扭矩铰链和显示屏支架也是目前日益广泛地应用在工程机械设备中的两大技术。

电子门禁解决方案提供坚固耐用且灵活的产品,故而可整合于诸多工程机械机柜应用,例如引擎盖、检修面板、工具箱、储物箱。

完整的解决方案包括机电锁或门锁、门禁控制或用户界面,以及远程监控功能。以索斯科的 R4-EM 电子转动锁 为例,智能电子锁定机制凭借下列优势,为在工程机械环境中实现更高安全性、稳固性及高品质的稳定操作提供了无限可能:

  • 隐蔽式门锁系统减低被破坏的可能性
  • 提供远程追踪和设备控制
  • 以电子记录门开关进出
  • 减省实体钥匙管理的问题

新技术还用于提升工程机械设备操作者的舒适度和便利度,这些人员时常需要长时间驾车。将采用结合定位技术的直观铰链、支臂和显示屏安装解决方案加入设备的设计,可轻松提升操作者人机工程学水平和可用性。索斯科的定位技术 简化了用户操作,为显示屏支架、门和检视面板提供可靠的定位,并具备下列优势:

  • 可将显示器屏幕和输入设备移动至舒适的工作位置
  • 精确支持和稳固显示器屏幕,且不会移位
  • 轻松打开和关闭门及面板;使面板保持打开状态
  • 为不受限制的移动性和全方位移动提供选择

如欲详细了解坚固耐用、经过实践验证的电子门禁解决方案和定位技术如何改进您对工程机械设备的设计,可下载索斯科的 工程机械专案报告:工程机械设备安防解决方案提升工程机械设备设计的人体工程学水平

Sorry, comments are closed for this post.