1/4转紧固件‘强力拴定’

Southco D5DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件是目前市场上最早提供完整组装紧固件产品之一,为多种行业应用提供一个操作便利的理想选择。

DZUS® D5 Panel Line紧固件系列采用扩口螺柱设计达到扣紧和拆卸要求,使用时速度快、操作方便,并且还可以避免硬件意外丢失,其抗震性能和出色强度可保证其持久稳固地夹住面板,满足多个行业对于这方面的应用规格需求。

DZUS® D5以专用工具拆安装,并提供标记显示锁状态的功能。采购者可以按照门板厚度需要选择扩口长度。

Cockpit by Paul Hudson, CC-BY-2.0
Cockpit by Paul Hudson CC-BY-2.0

无论是飞机还是电子机柜设备,这款紧固件都能为各行业应用达到扣紧和拆卸要求,使用时速度快、操作方便的要求。

如欲进一步了解DZUS® 1/4转紧固件产品,请访问索斯科紧固件页面。

Sorry, comments are closed for this post.