标签:网络及通信设备

闭合型转舌式门锁可防止门锁意外打开及防尘

southco-e5-shutter-cam索斯科扩大了E5转舌式门锁系列,新转舌式门锁的下沉衬圈设计是以防止意外打开为产品亮点。其下沉衬圈E5闭合型转舌式门锁可避免锁舌在剧烈震荡的环境下意外打开,实现额外的安全保障。

此外,它配有一个带预加载弹簧衬圈,可覆盖驱动装置凹槽。衬圈必须以手动压下来制动锁具,当门锁未能完全关闭,衬圈将保持压下位置显示锁具未锁定的状态。

E5的衬圈具有较长的行程以加强安全性。整个门锁的埋入式低平设计整齐简约,整洁的外观可减少操作时受灰尘与杂物积聚的影响,并且还符合防水与防尘保护的NEMA 4和 P65标准,同时满足针对轨道交通EN61373标准的要求。

索斯科的E5转舌式门锁系列,可实现牢固和防震的紧固效果,具有广泛的抓持长度选择,并可提供多种锁头款式,以实现额外的安全性。另外,E5闭合型转舌式门锁具有与标准系列产品相同的面板孔,可单独提供锁具和转舌组件,以满足模块化的设计要求。

凭借其预加载弹簧衬圈与锁定的状态提示功能,索斯科的最新E5转舌式门锁可确保剧烈震荡之门与面板的牢固锁定。E5闭合型转舌式门锁,可满足防水与防尘保护的行业规定, 使其更适用于流量大的地方如交通运输与暖通空调内的地板与储物柜。

如需了解索斯科转舌式门锁系列的详情,请浏览我们的 E5产品页面。

翼形手柄栓式螺钉无需工具即可开启

索斯科最近扩展了无需工具即可开启的栓式硬件系列。新型4C翼形手柄栓式螺钉可以用手或者工具实现快速固定,头部为翼形螺钉帽,可设计为一系列标准颜色,也可由客户指定颜色。 4C翼形手柄栓简化了滑移组件的定位,易于安装,也可快速开启。在空间有限的位置安

全新优化型摆动式带手柄电子锁配备内置感应读取器

一向受客户青睐的索斯科摆动式手柄电子锁现在配备了内置感应读取器,允许客户在现有安保系统无缝添加额外的无键输入点。 索斯科的新型摆动式手柄电子锁内置感应读取器能产生标准的26位韦根输出信号,支持HID 125 kHz内置感应卡或标牌,并与现有的用户授权兼容。

电子锁解决方案保障云端机柜的安全

云计算不再仅仅是一个技术流行语 , 已成为可行的事实。随着越来越多的公司将他们的数据(以及客户数据)移到云端,关注点不仅仅在于新技术本身,还在于保护数据中心的安全,以及保护信息并降低安全系统被破坏的风险。 虽然在防止网络攻击方面,有很多防范措

个案研究:AKCP通过索斯科电子锁提升DCIM 的安全性

随着企业内部持续采用云计算技术,数据中心市场规模正在不断扩展。市场对云计算服务的需求正不断增加,数据中心也在实施高度可靠的数据中心基础设施管理(DCIM)解决方案,从而对存有宝贵数据的机柜进行严密监控。 AKCess Pro (AKCP)是世界上最大的联网环境电力、安全

2014年提升数据中心安全的三种电子门禁控制模式

随着2014年的临近,更新数据中心的安全系统是新一年的关键。2014年, 美国提升保障数据的法规(HIPAA和PCI DSS等)实施后, 许多信息技术专家纷纷加强安全措施以保护机密数据,这些措施包括在机柜实行远程监控和控制电子门禁解决方案。 智能锁定系统有助于保护重要

适合狭小空间的全新微型弹簧柱塞

索斯科的拴式硬件产品线再添新品——专为空间有限的应用和厚度大于 0.8 mm的面板而设计的微型柱塞。这款全新的 56微型弹簧柱塞可为紧凑空间提供快速进入紧固,并可搭配超模压头,通过一系列标准和定制颜色选择来指定不同进入点。 与索斯科标准的56系列类似,

独立式电子门禁系统提供无钥匙出入的一站式解决方案

索斯科提供广泛的电子门禁解决方案,从R4-EM电子转动门锁到门禁控制设备EA-KC2薄膜键盘门禁控制器。索斯科的 SC 独立式电子锁定系统是电子门禁解决方案系列的最新产品,它将门禁控制设备、电子锁定、电子钥匙解锁和电源整合到单一装置中。 这一个由5号电池驱

全新的接线盒有助于电子门禁与现有的安全系统集成

为了符合数据保护行业法规要求,许多数据中心将服务器机架联网到其现有的安全系统来监控和控制对机架的物理访问,就像对楼宇和房间门禁所做的一样。 索斯科的EA-A01 系统集成接线盒简化了电子锁定解决方案之间 (例如,索斯科的带集成读卡器的 H3-EM 摆动式手柄

1/4转紧固件‘强力拴定’

DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件是目前市场上最早提供完整组装紧固件产品之一,为多种行业应用提供一个操作便利的理想选择。 DZUS® D5 Panel Line紧固件系列采用扩口螺柱设计达到扣紧和拆卸要求,使用时速度快、操作方便,并且还可以避免硬件意外丢失,其抗震性能和出色